CytroBox – novas maneiras de pensar e novas unidades hidráulicas projetadas CytroBox

O futuro começa agora

Conheça este mundo de inovações de hidráulica!
As novas maneiras de pensar e novas abordagens de design são o que fazem das unidades hidráulicas os principais componentes na fábrica do futuro eficaz e inteligente.

CytroBox
Unidades hidráulicas de tamanho médio

Atualmente, as unidades hidráulicas mais recentes já aumentam a eficiência na produção com sua operação energeticamente eficiente, design inovador e conectividade inteligente. Com o CytroBox, estamos revolucionando as unidades de abastecimento hidráulico e transformando a percepção das pessoas sobre hidráulica de maneira sustentável. Estamos escrevendo um novo capítulo na história da tecnologia de acionamento hidráulico.

CytroBox – o futuro da hidráulica economiza energia

O Futuro da Hidráulica economiza energia

Menos consumo. Mais eficiência.

  • Até 80% de economia de energia em comparação com unidades hidráulicas de acionamento constante graças à combinação inteligente de velocidade variável, motor síncrono e bomba de pistão axial
  • Consumo de energia com base em demanda dos acionamentos de bombas com rotação variável
    • Economia de energia com a redução da velocidade em carga parcial ou zero
    • Resposta altamente dinâmica com mudanças de carga

CytroBox – o futuro da hidráulica será compacto

O futuro da hidráulica será compacto

Menos espaço. Mais potência.

  • Pouco espaço necessário graças ao design inovador e compacto
  • Tanque de fluxo otimizado e de desgaseificação
  • Volume de óleo reduzido em 75% com o design de tanque de fluxo otimizado – de 600 para apenas 150 litros
  • O uso de motores síncronos potentes e compactos possibilita alta dinâmica e densidade de energia
  • Conceito de resfriamento inovador integrado

CytroBox – o futuro da hidráulica será conectado

O futuro da hidráulica será conectado

Menos surpresas. Maior disponibilidade.

  • O serviço de IoT integrado CytroConnect Solutions oferece maior disponibilidade e evita tempo de inatividade não planejado
  • Os operadores podem monitorar as condições de funcionamento e programar a manutenção de maneira econômica
  • É possível assinar ferramentas adicionais de análise de IoT mensalmente
  • Comissionamento simples e rápido com o "Commissioning Wizard"

CytroBox – o futuro da hidráulica será muito silencioso

O futuro da hidráulica será muito silencioso

Menor emissão de ruídos. Maior flexibilidade.

  • A emissão de ruídos do CytroBox é, mesmo com a carga total, inferior a 75 dB (A) (unidades hidráulicas comparáveis apresentam, em média, 85 dB (A))
    • A fundação de concreto polimérico acoplado reduz as vibrações
    • Carcaça fechada com material de absorção acústica
  • Não são necessárias medidas e gastos adicionais com redução de ruído

Nosso produto

Vídeos

Modular central hydraulics: SKF uses CytroBox in combination

CytroBox - Smart pressure supply at the Bosch plant in Bamberg with CytroBox

Bosch Rexroth e Borgwarner: Energy efficiency thanks to Connected Hydraulics

Bosch Rexroth & Cannon: Innovation Driven with Connected Hydraulics

Bosch Rexroth & Aresi Bosch Power Tools – Connected Hydraulics in action

Bosch Rexroth & Champalle: Electrohydraulic know-how for challenging environments

Bosch Rexroth & Mössner: Hydraulic Power Unit CytroBox for Cast Iron Engine Blocks

Commissioning Hydraulic Power Unit CytroBox (How-To)